• TMOTOR商城

T-motor-更安全的动力系统

  • 多旋翼无人机动力
    • 动力系统
      • 载人动力
      • A系列模块化动力系统
      • 模块化动力系统
        • 单轴动力
        • P系列单轴动力
        • 共轴动力
      • AIR套装
      电机
      • U系列工业级无人机动力
      • P系列农业植保型动力
      • MN系列领航型
      • Antigravity超轻悬浮型
      • 快拆桨座
      电调
      • ALPHA系列(FOC)
      • V系列
      • THUNDER系列
      • FLAME系列
      • AIR系列
      • T系列
      螺旋桨
      • 三代一体碳纤桨(超轻)
      • 垂起碳纤桨
      • 光面碳纤桨
      • 折叠碳纤桨
      • 打磨碳纤桨
      • 聚合物一体桨
      • 聚合物折叠桨
      • 聚合物手动变距桨
  • 固定翼无人机动力
    • AT系列电机
      AX系列电机
      AT系列电调
      螺旋桨
      • -聚合物折叠桨
      • -聚合物一体桨
  • 垂起无人机动力
    • V系列电机
      V系列垂起碳纤桨
      VL系列动力系统
  • 定制之家
  • 精彩动态
    • 公司新闻
      产品新闻
  • 关于 T-MOTOR
    • 关于我们
      联系我们
      加入我们
      声明

Air Gear 450Ⅱ

立即购买
  • 详情
  • 参数


工程图

未标题-2.jpg

基本参数
AIR2216II-性能参数
KV值920工作额定电压(Lipo)4S(单节4.2V) / 16V
空载电流(10V)0.8A相间内阻115±10mΩ
最大电流(180s)17A重量(含线)64±2g
最大功率(180s)272W包装重量/
AIR 20A-性能参数
尺寸(长x宽x高)53x22x7mm工作额定电压(Lipo)3-4s
持续电流20ABEC无
瞬间电流(10s)30A重量(含线)21g
香蕉插头3.5mm 母口油门信号频率50Hz-600Hz
T1045-性能参数
塑料桨型号10" *4.5
(254mmx114.3mm)
使用环境温度-10℃ ~40℃
单片重量13g保存温度10℃ ~35℃
材质尼龙+玻纤保存湿度65±20%RH
表面处理工艺亚光纹路表现较佳转速段6000-7000转/分钟
属性归类聚合物桨极限拉力1.2kg
测试参数
型号桨油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AIR2216II-KV920T104530%162100.031.444042239.1280℃
35%162590.041.874469308.67
40%163090.052.294855378.45
45%163730.052.865301468.15
50%164470.063.605780587.76
55%165360.084.536298727.39
60%166280.095.616800907.01
65%167290.106.7872811086.73
70%168140.117.9276791266.44
75%169060.129.2080961476.18
80%169930.1410.5984681695.88
85%1610870.1512.1188671935.65
90%1611910.1613.8192572195.43
95%1612890.1815.6896752495.18
100%1613320.1816.3798572605.13
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2021款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
  • Youtube
  • Youku
  • linkedin
  • ins
  • 关于我们|
  • 联系我们|
  • 加入我们|
  • 精彩动态|
  • 授权经销商
English

Copyright © 2003-2023 T-motor, All rights reserved.        赣ICP备2024026280号-3